Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 10 mm, câble intégré à extrémité libre / PMI-10-10/P

PMI-10-10/P
18036911
- Fourche optique avec une résolution de 0,4 mm
- Largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 10 mm
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
10 mmFork depth
10 mmChargement
Chargement
Chargement