Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 mm, profondeur de la fourche 5 mm, connecteur M8 3-pin / PXI-5-5/3-P

PXI-5-5/3-P
18036940
- Fourche optique avec une résolution de 0,3 mm
- Largeur de la fourche 5 mm, profondeur de la fourche 5 mm
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
5 mmFork depth
5 mmChargement
Chargement
Chargement