Câble de raccordement à haute isolation, FPM noir, KIAG 10-32 pos. int. - BNC pos., 2 m / 1983AD2
1983AD2
18000984
- Câble de raccordement avec gaine FPM noire de 2 mm de diamètre
- Connecteurs : KIAG 10-32 pos. int. - BNC pos.
- Longueur : 2 m
- Protection : IP65 (capteur) - IP40 (amplificateur)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5 mmConnection cable for force, torque and strain sensors (1-component force sensors). Suitable for use in the vicinity of oils, emulsions, cooling lubricants, etc.
Chargement
Chargement