Câble de raccordement à haute isolation, FPM noir, KIAG 10-32 pos. int. - BNC pos., 5 m / 1983AD5

Câble de raccordement à haute isolation, FPM noir, KIAG 10-32 pos. int. - BNC pos., 5 m
1983AD5
18000985
  • Câble de raccordement avec gaine FPM noire de 2 mm de diamètre
  • Connecteurs : KIAG 10-32 pos. int. - BNC pos.
  • Longueur : 5 m
  • Protection : IP65 (capteur) - IP40 (amplificateur)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Predefined cable length
5 m
Interfaces
Connection option (sensor side)
Screwed
Connector type
KIAG 10-32 positive, BNC positive
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 positive
Connection type (amplifier)
BNC positive
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable diameter [mm]
2 mm
Cable color
Black
Weight
86 g
Connection cable for force, torque and strain sensors (1-component force sensors).
Chargement
Chargement