Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques des Types 9031C et 9103C / 9420A31

9420A31
18007783
- Jeu d'éléments de précontrainte pour les capteurs de force 9031C et 9103C
- Filetage M10x1,0, longueur : 46 mm
- Force de précontrainte max : 40 kN
- Shunt : environ 9%
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Pretension bolt, L, length
46 mmPretension bolt thread
M10x1Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage des capteurs de force à anneau piézoélectrique de Type 9031C et de Type 9103C. Un jeu d'éléments de précontrainte se compose d'un boulon de précontrainte (PB, haute résistance, acier inoxydable du moule), d'une douille de centrage (CS), de deux rondelles isolantes (IW) et d'un écrou hexagonal (HN). Ces accessoires sont également disponibles séparément sur demande. Il est recommandé de précontrainter les capteurs de force piézoélectriques d'au moins 20 % de leur force nominale afin d'augmenter la précision. En outre, les forces de traction et latérales attendues ont une influence décisive sur la spécification de la force de précontrainte. Les détails peuvent être trouvés dans la fiche technique et le manuel du capteur correspondant.
Chargement
Chargement