Jeu de précontrainte pour capteurs de force piézoélectriques de Type 9011C et 9101C / 9422A11

9422A11
18007789
- Jeu d'éléments de précontrainte pour les capteurs de force 9011C et 9101C
- Boulon fileté M5x0,8, longueur : 25 mm
- Force de précontrainte maximale : 6 kN
- Shunt : environ 8%
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Shunt
≈8 %Éléments de précontrainte normalisés Type 9422A11 pour l'installation de capteurs de force piézoélectriques de Types 9011 et 9101. Ces éléments de précontrainte se composent d'une vis de précontrainte à tête cylindrique optimisée et d'une douille de centrage. D'autres accessoires, tels que des rondelles d'isolation électrique ou des anneaux de répartition d'effort, sont disponibles séparément. La vis de précontrainte est utilisée pour précontraindre un capteur de force annulaire afin d'optimiser l'application de la force dans la plage de mesure recommandée. Lorsqu'il est correctement installé, le capteur de force piézoélectrique fournit des résultats précis avec une grande précision de répétition. Dans la pratique, les capteurs sont préchargés mécaniquement lors de l'installation.
Chargement
Chargement