Jeu de précontrainte pour rondelles de charges triaxiales de Types 9067C, 9068C et 9066C4 / 9451A

9451A
18007816
- Pour les capteurs de force triaxiaux 9067C, 9068C et 9066C4
- Filetage M20x1,5, longueur : 78 mm
- Force de précontrainte maximale : 155 kN
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage des capteurs de force triaxiaux ainsi que des capteurs de force à anneau uniaxial. Le jeu de précontrainte normalisé pour les capteurs de force uniaxiaux et triaxiaux contient tout ce qui est nécessaire pour une installation optimale : boulon, écrou à anneau, anneau de centrage et, le cas échéant, un disque coulissant. Pour les forces de précontrainte très élevées qui ne peuvent pas être imposées à l'aide d'une clé, les deux jeux 9455S et 9456S offrent un écrou de tension spécial de Type "superbolt". Celui-ci permet d'appliquer des forces extrêmement élevées à l'aide d'une simple clé dynamométrique hexagonale.
Chargement
Chargement