Module d'assemblage NC électromécanique NCFR, plage de mesure 1/2 : 15/5 kN, course 400 mm, vitesse 400 mm/s, couple 50 Nm, avec plaque d'adaptation (A) / 2161A15054001A

Module d'assemblage NC électromécanique NCFR, plage de mesure 1/2 : 15/5 kN, course 400 mm, vitesse 400 mm/s, couple 50 Nm, avec plaque d'adaptation (A)
2161A15054001A
18031426
  • Servopresse NCFR pour processus d'assemblage et mouvement de rotation avec bride d'adaptation
  • Plage de mesure 1 : 15 kN
  • Plage de mesure 2 : 5 kN
  • Course de 400 mm, vitesse de 400 mm/s
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Required force
15 kN
Product type
Joining module type
NCFR
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Servopresse NCFR avec bride d'adaptation (A). Le module d'assemblage NCFR Type 2161A, avec deux moteurs à arbre creux et des capteurs intégrés mesurant la force, le déplacement, l'angle de vissage, est optimal pour l'utilisation dans les processus d'assemblage et d'assemblage surveillés où des mouvements rotatifs sont impliqués en combinaison avec des mouvements linéaires.
Chargement
Chargement