Système de bride de mesure de couple KiTorq Rotor, plages de mesure de 50 à 5000 Nm / 4551A

4551A
18030435
- Interfaces analogiques et numériques pour une flexibilité maximale et une intégration aisée
- Bien adapté aux mesures statiques et dynamiques avec une fréquence de coupure (-3 dB) de 10 kHz
- Très grande précision grâce à une erreur de linéarité, y compris l'hystérésis, de seulement 0,03 %.
- Mesure de la vitesse de rotation ou de l'angle avec jusqu'à 8192 impulsions par tour
Measuring ranges
Measuring range [N·m]
50 … 5000 N·mChargement
Chargement
Chargement