Electronique de bord pour roue dynamométrques KiRoad Wireless HDR / 9813C1 KiRoad Wireless S6 On-Board Unit

9813C1 KiRoad Wireless S6 On-Board Unit
18042254
- Conditionneur roues dynamométriques avec transmission de données sans fil
- Installation rapide, sans câblage ni adaptation
- Les contours du véhicule sont cohérents puisqu'il n'y a pas d'éléments saillants sur le véhicule.
- Batterie interchangeable d'une capacité d'environ 4 heures à -20°C (pour les tests hivernaux)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Product type
Product type
ElectronicsLe KiRoad Wireless HDR est un système complet de mesure de la force exercée sur les roues qui supprime le câblage à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Basée sur la télémétrie en champ lointain, cette solution modulaire comprend une unité électronique embarquée compatible WLAN (famille Type 9813C), une unité de roue (Type 9822A1) et un codeur rotatif (famille Type 5262A).
Chargement
Chargement