Système de surveillance et de contrôle des processus ComoNeo pour le moulage par injection, 8 capteurs de pression dans l'empreinte, 1 x 8 voies et 8 capteurs de température. / 5887A2

5887A2
18034627
- Système de surveillance et de contrôle des processus avec 8 entrées de pression dans l'empreinte avec 1 connecteur à 8 voies
- 8 entrées de tension, c'est-à-dire la température de la paroi de la cavité, avec 1 connecteur à 8 voies
- Taux d'échantillonnage de 16 kHz par voie
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Product type
Product type
ComoNeoLe système de surveillance des processus ComoNeo pour l'analyse, l'optimisation, la surveillance et la documentation du moulage par injection sur la base de la pression dans l'empreinte convient à toutes les applications.
L'illustration montre le ComoNeo avec ses accessoires, qui ne sont pas inclus dans la livraison.
Chargement
Chargement