Les nouvelles découvertes en matière de sport et de kinésiologie s'appuient généralement sur la technologie et la recherche. Pour analyser les mouvements spécifiques, une connaissance précise du développement de la force dans le temps est essentielle. Les plateformes de force Kistler utilisent des capteurs piézoélectriques pour mesurer les efforts et les moments de repos. Ainsi, les résultats sont pertinents et fiables, même dans des conditions exigeantes.
Avantages des systèmes de mesure de la force piézoélectrique par Kistler :
- Fréquence propre élevée, amortissement élevé
- Stabilité à long terme dans un très large éventail de mesures
- Mesures précises même pour des mouvements très rapides. Idéal en accompagnement d'une analyse vidéo/analyse du mouvement
- Détection spécifique de la force de réaction au sol et de la force manuelle
- Utilisations spécialisées dans les sports