Le signal d'entrée piézoélectrique d'un amplificateur de charge nécessite un connecteur hautement isolé. Les amplificateurs de charge Kistler sont équipés d'un connecteur multicanal qui permet de connecter de 4 à 8 canaux avec un seul câble. Chaque canal d'entrée est également équipé d'un connecteur BNC standard.
Dans la plupart des cas, le signal de sortie préféré est un signal de bus numérique, car il élimine l'effort supplémentaire de la conversion A/N dans l'automate. Le bus VARAN est devenu la norme dans le segment des presses à injecter de l'industrie mécanique pour les presses à injecter. Nos amplificateurs de charge sont également équipés de sorties analogiques conventionnelles de 0 à 10 V, car celles-ci sont également fréquemment utilisées.