Kistler backs manufacturers of 3C electronic products with individual press-fit systems and solutions from a single source.

Assemblage par pressage de précision dans les industries 3C

Systèmes et solutions pour le développement et la production

Les joints press-fit sans soudure sont très fiables et sûrs contre les influences externes telles que les vibrations, les impacts ou les chocs. Grâce à ces avantages, la technologie du press-fit (ou soudure à froid) est la technologie de fixation de choix pour un certain nombre d'opérations d'assemblage liées à la fabrication de produits dans les industries 3C - les secteurs de l'informatique, de la communication et de l'électronique grand public. 

Par exemple : la méthode d'assemblage par pression est utilisée pour assembler des cartes de circuits imprimés (PCB) avec de l'électronique de puissance et des connecteurs pour cartes de circuits imprimés ; elle est également utilisée pour l'assemblage carte à carte de PCB (fonds de panier ou panneaux arrière). L'exécution de ces processus complexes de press-fit selon des normes élevées de qualité et d'efficacité présente un défi : comment contrôler la force et le positionnement avec précision ? La même question se pose pour les processus de collage d'écrans visant à assembler des matériaux et des composants particulièrement sensibles tels que le verre et les capteurs tactiles : là aussi, il est essentiel d'appliquer les forces de pressage requises avec une précision et une répétabilité maximales.

Les composants et les systèmes faciles à intégrer dans les lignes permettent une grande flexibilité dans l'assemblage par pressage des produits électroniques 3C.
Les composants et systèmes Kistler s'intègrent facilement dans les chaînes de montage. La gamme va des capteurs individuels et des systèmes de surveillance des processus aux systèmes d'assemblage à commande numérique (servopresses), en passant par les cellules de pressage et d'essai clés en main (Smart Single Stations). Ces solutions offrent aux utilisateurs un haut degré de flexibilité qui leur permet de s'adapter à tout moment à l'évolution rapide du marché.

Réaliser des opérations complexes d'emmanchement, de collage et de contrôle dans la fabrication de produits 3C avec une précision maximale, des temps de cycle courts et une grande efficacité

Kistler propose les technologies de pressage-assemblage de pointe dont vous avez besoin pour répondre aux exigences toujours croissantes de qualité, de vitesse de production, de traçabilité et d'efficacité dans les industries de fabrication 3C.

Systèmes et solutions de press-fit Kistler pour la fabrication de produits électroniques 3C - avantages

Process reliability

Fiabilité des processus

  • Haute répétabilité
  • Application précise des forces dans le processus d'assemblage
  • Contrôle et documentation à 100 % des valeurs mesurées
Cut costs

Réduction des coûts

  • Systèmes d'assemblage électromécaniques à haute efficacité énergétique, avec des économies pouvant atteindre 90 %*.
  • Temps d'arrêt réduits (peu de maintenance)
Excellent flexibility

Excellente flexibilité

  • Vaste gamme de produits
  • Haut degré d'intégration
  • Mise en service rapide
  • Temps de conversion rapides 
  • Possibilité d'extension
Global support

Support mondial

  • Réseau mondial de services
  • Centre de Compétence Joining (JCC) pour effectuer des tests, des expériences et des simulations
  • Paquets de maintenance
* Étude de l'Université de Kassel (2012) 

En tant qu'experts de la technologie du press-fit, nous vous proposons des systèmes et des solutions sur mesure d'un seul tenant : des essais pilotes et de la simulation jusqu'aux solutions complètes pour les processus d'assemblage.


This complete servo press system from Kistler is the perfect choice for precise press-fit assembly of 3C electronic products.
Implement press-fit and bonding applications as well as product testing in the 3C electronics manufacturing with a complete servo-press system

Mettez en œuvre des applications de pressage et de collage ainsi que des tests de produits dans la fabrication électronique 3C avec un système complet de servopression.

Le système complet de servopresses électromécaniques garantit une grande fiabilité des processus pour l'assemblage par pression automatisé et contrôlé par déplacement de force, le collage d'écrans et les tests de produits avec des forces très faibles.

Dans cette solution, un module d'assemblage 2157B NCFT avec un système intégré de contrôle des processus maXYmos NC assure le contrôle, la surveillance, l'évaluation et la documentation des processus d'assemblage et/ou des profils force-déplacement, garantissant ainsi un contrôle qualité et une traçabilité de bout en bout dans l'assemblage des produits électroniques 3C. 


La cellule de test et d'emmanchement Smart Single Station (SST) de Kistler permet d'assembler de manière semi-automatique des composants électroniques de puissance sur des circuits imprimés.
Test systems (joining and press-fit) for faster series startup – making life easier for plant and machinery manufacturers

Systèmes d'essai (assemblage et press-fit) pour un démarrage en série plus rapide - facilitant la vie des fabricants de machines et d'installations.

  • Pour les travaux de pré-développement des composants et produits électroniques 3C, nous concevons des systèmes de test clés en main pour les applications d'assemblage et de pressage. Dans le cadre de notre service, nous veillons à ce que toutes les conditions générales requises soient remplies pour que la chaîne de mesure puisse être intégrée dans l'usine de production - votre garantie d'un processus de fabrication stable et reproductible. Les coûts et les efforts liés à la détermination des paramètres dans le cadre de la production en série sont ainsi éliminés : ces paramètres sont déjà définis à l'avance, ce qui permet de lancer plus rapidement la production en série.
  • Nous garantissons également le respect de toutes les exigences en matière de sécurité et d'ergonomie, ce qui permet d'exclure tout danger pour l'opérateur.

Vous souhaitez bénéficier d'une précision et d'une efficacité maximales pour vos assemblages par pressage dans le cadre de la fabrication de produits électroniques 3C ?

Faites confiance à la technologie et à l'expertise de Kistler en matière d'assemblage par pressage !