Qu'il s'agisse de fraisage, de perçage, de tournage, de rectification ou d'autres procédés d'usinage, la technologie de mesure soutient la recherche et le développement ainsi que la production pour augmenter l'efficacité et la qualité et réduire les coûts.
Pour obtenir le processus d'usinage idéal et une production sans défaut, de nombreux paramètres doivent être pris en considération. Nos dynamomètres piézoélectriques mesurent de manière fiable et précise les forces de coupe dans la recherche et le développement pendant l'usinage en cours. Les connaissances acquises grâce aux mesures des efforts de coupe sont utilisées pour optimiser les outils et les processus de coupe.
Pour le contrôle des outils dans la production, nous proposons des capteurs de force hautement intégrés ainsi que des capteurs d'accélération et d'émissions acoustiques dans le processus d'usinage. La technologie de mesure fournit des informations en temps réel qui permettent d'améliorer le procédé, d'optimiser la durée de vie de l'outil et de contrôler le procédé.