Force plates with digital technology enable biomechanical measurements during sprinting.

Technologie des plaques de force numériques

Révolutionner les mesures biomécaniques

La technologie numérique change le monde. Chez Kistler, nous sommes le fer de lance de la transformation numérique du sport, de la recherche et de la science en intégrant la puissance de la technologie numérique à l'ensemble de notre gamme de plaques de force et de solutions biomécaniques. La révolution a déjà commencé avec la nouvelle génération de nos plaques de force de renommée mondiale, dotées d'une technologie de capteurs extrêmement précise - la numérisation et les 60 années d'expérience fructueuse de Kistler constituent l'étalon-or de la mesure dynamique.

Avantages de notre technologie de plaque de force numérique :

With digital technology an unlimited number of force plates can be connected over long distances with minimal cabling effort.

Une précision et une qualité de signal imbattables :

  • Résolution de mesure la plus élevée dans le secteur de la biomécanique (acquisition de données de 24 bits par canal)
  • Qualité exceptionnelle du signal et faible niveau de bruit
  • Synchronisation PTP (Precision Time Protocol) à la microseconde près
  • Possibilité de sélectionner des taux d'échantillonnage élevés

Très polyvalent :

  • Large gamme d'applications avec seulement deux plages de mesure (haute et basse)
  • Possibilité de synchroniser un nombre illimité de plaques de force 
  • Jusqu'à 16 plaques de force numériques dans une chaîne (concept daisy-chaining - plusieurs chaînes peuvent être reliées entre elles)
  • Aucune perte de qualité du signal sur des distances allant jusqu'à 100 m
Digital force plate technology does not require a DAQ box but provides a direct digital signal output.

Configuration simple et rapide des plaques de force numériques :

  • Le plug-and-play permet d'économiser du temps et des efforts 
  • Aucun dispositif d'acquisition de données séparé n'est nécessaire
  • Le câblage est réduit au strict minimum
  • Interface SDK (DataServer) pour une intégration polyvalente dans des systèmes tiers

La technologie des capteurs et l'électronique numérique de Kistler - une combinaison brillante !

A sprinter runs on a sprint track under which digital force plates are installed.
Technologie des plaques de force avec une qualité de données optimale

Même dans le cas de processus de mesure biomécanique très complexes, toutes les séquences de mouvements dynamiques doivent être saisies avec précision. En sprint, cela signifie que chaque contact du pied avec le sol et son soulèvement, ainsi que les forces qui s'élèvent rapidement et changent brusquement, doivent être mesurés avec précision. C'est exactement là que les capteurs piézoélectriques intégrés dans nos plaques de force prennent tout leur sens par rapport aux jauges de contrainte. Grâce à leur fréquence propre élevée dans les trois directions de la force et à leurs caractéristiques d'amortissement élevées, les plaques de force piézoélectriques fournissent d'excellentes réponses aux impulsions dynamiques et une capture très précise des séquences de mouvements dynamiques.

3D force plate from Kistler: for dynamic applications in biomechanics with digital output.
Aucune perte d'information lors de l'acquisition des données grâce à l'électronique numérique :

Grâce à la fréquence d'échantillonnage élevée de la technologie des plates-formes de force numériques de Kistler, les sprints et autres séquences de mouvements dynamiques sont enregistrés dans tous leurs détails et dans leur intégralité. La haute résolution et le bruit minimal permettent de détecter les moindres différences.