Que signifie WIM ?
Le terme anglais « Weigh In Motion » (« Pesée en mouvement » en français), abrégé WIM, désigne des systèmes mesurant le poids de véhicules sur les routes, notamment pour déterminer leur charge par essieu. En combinant des capteurs de force et des capteurs de présence, les charges peuvent être mesurées de manière précise, même à des vitesses élevées et être attribuées à des véhicules spécifiques. Une analyse électronique permet de déterminer entre autres le poids total, les charges par essieu et la vitesse. Le principe WIM constitue ainsi la base pour le contrôle de poids automatisé et les péages en fonction du poids.