Le piastre di forza in vetro di Kistler offrono spunti di riflessione a scienziati e ricercatori nel campo della chinesiologia e della biomeccanica.

Analisi del movimento e ricerca con le pedane di forza Kistler

Alla scoperta di nuove conoscenze

Le nuove scoperte nel campo dello sport e della kinesiologia derivano solitamente dalla scienza e dalla ricerca. L'analisi di movimenti specifici richiede una conoscenza precisa delle curve di forza nel tempo. Le pedane di forza piezoelettriche di Kistler misurano forze e momenti in modo preciso e affidabile, fornendo la base per un'analisi completa del movimento.

Vantaggi delle pedane di forza Kistler per la kinesiologia e la diagnostica delle prestazioni:

  • Alta frequenza naturale, elevata capacità di smorzamento
  • Stabilità a lungo termine in un intervallo di misura estremamente ampio
  • Misurazioni precise, anche per movimenti molto rapidi
  • Ideale per l'utilizzo con l'analisi video e del movimento
  • Rilevamento specifico della forza di reazione al suolo e delle forze della mano 
  • Applicazioni specifiche per diversi sport

Vantaggi

  • Approfondimenti basati sull'evidenza migliorano la comprensione del sistema muscoloscheletrico e dei movimenti del corpo 
  • Le differenze non visibili sul video sono evidenziate
  • Una solida base per lo sviluppo continuo dei metodi di formazione
  • Analisi delle prestazioni e dell'efficienza dell'allenamento

Affidatevi al leader del mercato globale: contattateci!

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.