Estensimetri

Gli estensimetri piezoelettrici di Kistler possono essere utilizzati per misurare ad alta risoluzione le deformazioni di una struttura. A tal fine, il sensore viene montato in una posizione adeguata. Se è necessaria una misurazione indiretta della forza, il sensore viene calibrato. I fattori rilevanti sono la geometria della struttura, il modulo di elasticità del materiale e le sollecitazioni meccaniche. Gli estensimetri per la misurazione delle deformazioni superficiali sono fissati alla struttura con la vite di montaggio. La deformazione della struttura viene trasmessa all'elemento di misura attraverso l'attrito statico. I perni di misura della deformazione necessitano di un foro di montaggio cilindrico nel quale viene inserito e precaricato l'estensimetro. Kistler offre sensori piezoelettrici di misura della deformazione con allineamento assiale e radiale all'asse del foro.