Sensori di coppia

Nelle università e nell'industria, per la ricerca di base o l’assicurazione qualità: i sensori di coppia Kistler garantiscono una definizione precisa dei valori di potenza e di attrito di azionamenti, trasmissioni e pompe. La tecnologia degli estensimetri (DMS) è una soluzione potente per eseguire misurazioni su alberi rotanti e per le misure dinamiche e statiche a lungo termine. Massima precisione, la struttura più rigida possibile e stabilità alle alte temperature: grazie a queste caratteristiche, i sensori DMS possono svolgere i compiti più impegnativi. I sensori di coppia a reazione piezoelettrici offrono caratteristiche convincenti come un'eccezionale protezione contro i sovraccarichi, un'elevata risoluzione del segnale e un'ampia gamma di frequenze. Sono ideali per le attività di misura in condizioni difficili a causa della geometria, dell'intervallo di temperatura o della dinamica.