Sistemi di misura per rotaie

Il nostro ultimo sistema Rail Weigh In Motion, facile da integrare, misura un'ampia gamma di parametri per i veicoli ferroviari mentre viaggiano liberamente. Offriamo una soluzione di misurazione della forza frenante con funzionalità digitali per garantire servizi di manutenzione efficienti. E come soluzione speciale per i tram, possiamo fornire un sistema senza contatto e conforme agli standard per il test dinamico dei freni.

I nostri sistemi di misura per rotaie coprono tre applicazioni specifiche: 1. Il sistema Rail Weigh In Motion di nuova generazione di Kistler fornisce una gamma completa di dati sulle condizioni dei treni e sul traffico ferroviario, compresi i carichi delle ruote e i pesi dei treni, come ci si aspetterebbe. 2. Il sistema BFMS (Brake Force Measurement Solution) sfrutta la tecnologia digitale per effettuare test di forza frenante ad alta efficienza, semplificando la vita al personale del servizio ferroviario che esegue il processo di manutenzione. 3. Il nostro sistema di prova dinamica dei freni, basato sulla tecnologia ottica Correvit, garantisce test e manutenzione facili e conformi agli standard del materiale rotabile su tutte le superfici, a velocità fino a 250 km/h.

Categorie e filtri