Per definizione, la calibrazione è l’attività con cui l’oggetto del test viene confrontato con uno standard in condizioni definite e con un’incertezza di misura corrispondente, documentandone i risultati. La calibrazione tracciabile, eseguita presso un laboratorio accreditato, è il solo modo per avere una prova metrologica secondo le norme di fabbrica, nazionali o internazionali, della conformità a standard come IATF 16949.
Le calibrazioni tracciabili vengono eseguite da laboratori accreditati per questo scopo (in conformità alla norma DIN EN ISO/IEC 17025). Si tratta dello standard riconosciuto a livello globale che definisce i requisiti previsti in relazione alla competenza dei laboratori di test e calibrazione.