Traffic and speed enforcement can be done in an efficient and legally compliant way with the ES 8.0 from Kistler.

Controllo di velocità

Essendo una delle principali cause di incidenti stradali, l'eccesso di velocità rappresenta una questione problematica per polizia e comuni. È stato dimostrato che i dispositivi di monitoraggio della velocità come i sistemi di misurazione mobile aiutano a migliorare la sicurezza del traffico, in particolare quando misurano e registrano correttamente la velocità di veicoli ad alto rischio come i mezzi a dure ruote.

Le soluzioni certificate di controllo della velocità di Kistler consentono di monitorare in modo flessibile la velocità in un'ampia gamma di possibili scenari: che si tratti di un camion, di un'autovettura o di una motocicletta, sia in centro, sull'autostrada aperta o su un passo di montagna, il sistema completo versatile per l'applicazione della velocità si basa sulla più recente tecnologia di misurazione ottica con il sensore a lato singolo ES 8.0. Facilita la valutazione efficiente dei dati degli incidenti grazie a un software di valutazione di facile utilizzo: il livello di affidabilità totale derivante da quarant'anni di esperienza sul campo garantisce una documentazione valida ai fini legali.

Controllo della velocità mobile

We've made it simple – to make life simple for you!

The traffic and speed enforcement system ES 8.0 consists of a one-sided sensor, a camera-flash unit and a system case.

Il controllo della velocità mobile mediante la soluzione di misurazione ES 8.0 di Kistler si basa sulla più recente tecnologia di misurazione ottica combinata con una identificazione ottimale del conducente e della targa. Consente il controllo automatizzato della velocità per acquisire in modo affidabile le violazioni di velocità e non richiede alcun dispositivo stradale.

La soluzione di misurazione di Kistler è in grado di rilevare facilmente diverse classi di veicoli, e in particolare motocicli, su più corsie effettuando nello stesso momento misurazioni in entrambe le direzioni di marcia con un solo dispositivo. Certificata come strumento di riferimento da varie organizzazioni ufficiali quali ASFINAG, METAS, NMI e PTB, la tecnologia di misurazione ottica garantisce misurazioni valide legalmente in un'ampia gamma di condizioni ambientali. In qualsiasi momento è possibile convertire senza sforzi la soluzione mobile in una soluzione di misurazione stazionaria.

Applicazione della velocità mobile con Kistler: i tuoi vantaggi:

  • Sistema completo per tutti gli usi per una misurazione della velocità mobile valida in termini legali nei Paesi dove approvato.
  • Acquisizione dati al di fuori della strada senza limitazioni
  • Misurazione precisa indipendentemente dalla classe del veicolo, dalla velocità, dal terreno o dal numero di corsie
  • Tecnologia di misurazione ottica certificata con software di valutazione efficiente
  • Soluzione plug-and-play, nessuna installazione richiesta nel veicolo
  • Misurazione automatizzata in modalità di misurazione non accurata, anche lontano dalla strada
  • Completamente wireless grazie alla tecnologia di trasmissione WLAN crittografata
  • Interfaccia web semplice e diretta per operazioni e valutazioni rapide
  • Configurazione rapida e lunga autonomia grazie alla batteria a lunga durata (fino a otto ore)
  • Conversione in una soluzione di misura stazionaria possibile in qualsiasi momento

Avete domande sulla soluzione di misurazione ideale per le vostre esigenze specifiche? Saremmo felici di aiutarvi.

In-vehicle installation for mobile speed enforcement

We make measurement and transport simple:

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system can be integrated into suitable vehicles for more convenience and efficiency.

TRANSPORTING THE EQUIPMENT? That's simple!

The sensor unit, camera equipment, flash unit, router case, rechargeable batteries and tripods can easily be stowed in the cabinets provided for them to ensure safe transportation. Just a few easy steps, and the components are ready to operate. For even more comfort while you measure, we offer tailored in-vehicle installation in several configurations: rear box, integrated measuring station, and 'office on wheels'.
Whether you're using a van, a high-roof wagon or a station wagon, we can supply the right transport solution to meet each customer's wishes – variable, and with TÜV certification.

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system: integration as rolling office incl. desk, chair and more.

THE EASY AND EFFICIENT WAY TO WORK!

The 'office on wheels' configuration gives you a workplace that helps you do your job efficiently and safely. Curtains and/or tinted windows give you protection from prying eyes. Optional auxiliary heating makes measurement operations easier in all weather conditions. And last but not least, it's possible to take photographs directly from the vehicle.

Controllo della velocità stazionario

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system can also be used in a stationary way thanks to special housings.

STATIONARY? That's simple!

For stationary operation, you can also install the ES 8.0 universal traffic and speed enforcement system in special protective housings at a fixed location – only a few simple steps are needed. This allows monitoring of sensitive road sections and accident blackspots without supervision for longer periods of time. It's also easy to switch between mobile and stationary mode, or between multiple stationary systems – on different days of the week, for example. Another possibility is to operate a fixed-location system at weekends and on public holidays only – entirely without officers, 24 hours a day – while the system is used in mobile mode on working days.

The components of the ES 8.0 traffic and speed enforcement system are made for stationary as well as mobile use.

INSTALLATION? That's simple!

  • One speed enforcement system for all operating modes
  • Changing between mobile and stationary modes is flexible and simple
  • Two different time ranges can be set
  • Only one tool is needed

Software di gestione dei dati per il monitoraggio del traffico

Il software esoDigitales3-Studio è una piattaforma modulare di gestione dei dati per il monitoraggio del traffico. Attraverso routine complete, consente all’utente di gestire ed elaborare in modo ottimale i dati delle misurazioni, non solo per il controllo della velocità, ma anche per il rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso.

Il software semplifica l’elaborazione a prova di validazione delle infrazioni stradali, riducendo sensibilmente l’impegno richiesto da questa attività, con un importante risparmio di tempo e risorse. Con il software esoDigitales3-Studio è possibile elaborare tutti i dati sulle infrazioni dei limiti di velocità e di passaggio con il rosso acquisiti da dispositivi di misurazione e rilevamento approvati dall’autorevole istituto metrologico tedesco Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

Il pacchetto completo di software esoDigitales3-Studio comprende quattro diversi moduli, ciascuno dotato di una procedura guidata passo passo che accompagna l’utente in ogni fase, per poter eseguire il post-processamento di tutti i dati validi per la casistica in questione in modo semplice ed efficiente, senza lasciare nulla al caso.

I vantaggi di esoDigitales3-Studio in sintesi

  • Software completo di gestione dei dati efficiente e di facile utilizzo
  • Procedura guidata passo passo per il monitoraggio del traffico
  • Struttura composta da quattro moduli: Viewer, Reader, Coordinator e Checkpoint
  • Funzioni complete di ricerca, analisi e report per un post-processamento ottimale
  • Esportazione dei dati in formato PDF per le autorità e i tribunali competenti
  • Coordinamento e controllo flessibili dei dispositivi di misura, dei siti e del personale

Multipliers – authorized training managers for traffic and speed enforcement

The following individuals are authorized as training managers (multipliers) in Hesse:

ES8.0

  • Markus Bieber (Kistler Instrumente GmbH)
  • Daniel Bohner (Kistler Instrumente GmbH)
  • Daniel Fimpel (Kistler Instrumente GmbH)
  • Hakan Cakir (Kistler Instrumente GmbH)

ES3.0

  • Daniel Bohner (Kistler Instrumente GmbH)

External:

ES3.0 and ES8.0

  • Franz Zylka (Mobile Messanlagen)
  • Dominik Schöner (DMT company)
  • Dieter Krieger (radarrent GmbH)
  • Ünsal Cokcok (radarrent GmbH)
  • Michael Mensing (Safety First company)
  • Jan Philip Mensing (Safety First company)
  • Daniel Ermler (Firma Limitec Verkehrskontrollsysteme GmbH)

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.