Accelerometri General purpose, Cesoia in ceramica, Connettore superiore / 8784A

Gli accelerometri 8784A sono accelerometri ad alta sensibilità con connettore superiore per un comodo utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni.

8784A

Gli accelerometri 8784A sono accelerometri ad alta sensibilità con connettore superiore per un comodo utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Bassa impedenza, modalità tensione
  • Elemento sensibile al taglio in ceramica
  • Alta sensibilità, risoluzione inferiore a 1 mg
  • Connettore superiore robusto per connessioni ripetute
  • Conformità alla normativa CE
Il modello 8784A è un accelerometro a bassa impedenza, in modalità di tensione, progettato per le misure di vibrazione in applicazioni da singolo a multicanale. I componenti dell'elemento sensibile in ceramica sono stati progettati per fornire il livello di prestazioni più spesso richiesto nelle misure di vibrazione di uso generale. La tecnologia a taglio assicura un'elevata immunità alla deformazione di base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. Altre caratteristiche di rilievo sono la risposta ad alta frequenza, la leggerezza e la tenuta ermetica. L'esclusivo design del connettore è robusto e mantiene un'eccellente integrità anche in caso di connessioni ripetute.
Caricamento in corso
Caricamento in corso