Accelerometri IEPE, Cesoia in ceramica, alta sensibilità, 5 ... 50 g / 8740A
8740A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Bassa impedenza, modalità tensione
- Elemento sensibile al taglio in ceramica
- Alta sensibilità; risoluzione inferiore a 0,1 mg
- Campi di misura: 5, 10, 50 g
- Opzioni TEDS disponibili
- Opzione IP68 con cavo integrato da 10 bar
Gli accelerometri 8740A sono accelerometri monoassiali miniaturizzati e leggeri che riducono il carico di massa sulle strutture a pareti sottili, importanti per le applicazioni modali multicanale o per le misure di vibrazione in generale.
Qual è la differenza fondamentale tra gli accelerometri ad alta sensibilità 8740A e 8788A?
L'8740A è un accelerometro IEPE a singolo asse, mentre l'8788A è un accelerometro triassiale.
Quali sono i vantaggi del nuovo accelerometro IEPE Tipo 8740A rispetto alla versione precedente?
L'accelerometro IEPE 8740A ha una soglia di rumore più bassa e utilizza un elemento di rilevamento del taglio che lo rende molto più robusto.
L'accelerometro ad alta sensibilità Tipo 8740A può essere utilizzato per applicazioni subacquee?
Sì, se si sceglie la versione con cavo integrato (indicata con "SP" alla fine del numero del tipo). Ogni accelerometro 8740A...SP viene testato per l'impermeabilità al momento della produzione.
Quali sono i vantaggi di scegliere l'opzione TEDS per l'accelerometro tipo 8740A?
L'opzione TEDS per l'accelerometro 8740A consente di collegare direttamente il sensore a un DAQ, senza dover inserire i dati delle specifiche.
In quali applicazioni può essere utilizzato l'accelerometro 8740A?
L'accelerometro 8740A può essere utilizzato in diverse applicazioni, tra cui l'analisi modale, la misurazione NVH e i test microg.
L'accelerometro 8740A può essere utilizzato nello spazio?
Sì, grazie alla sua chiusura ermetica, l'accelerometro 8740A ha un basso livello di degassamento e può essere utilizzato in modo sicuro nel vuoto.
Quali sono i vantaggi del montaggio dell'accelerometro 8740A con un perno?
L'utilizzo di un perno di montaggio con l'accelerometro Tipo 8740A può garantire una risposta in frequenza il più possibile elevata.