Accelerometri IEPE ad alta temperatura, PiezoStar, alta sensibilità / 8712B
8712B
Il tipo 8712B è un accelerometro ad alta sensibilità per l'impiego in ambienti criogenici o a temperatura variabile.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Bassa impedenza, modalità tensione
- Alta sensibilità
- Precisione e stabilità PiezoStar
- Intervalli di temperatura criogenici
- Sigillato ermeticamente
- Conformità alla normativa CE
Utilizzando l'esclusivo elemento PiezoStar e il design K-Shear di Kistler, gli accelerometri 8712B presentano una sensibilità molto bassa alla deformazione della base, alle variazioni termiche e all'accelerazione trasversale. Gli esclusivi elementi di rilevamento PiezoStar offrono la massima stabilità a lungo termine, garantendo misure ripetibili e accurate per molti anni. Oltre agli elementi di taglio PiezoStar contenuti nell'alloggiamento, un circuito microelettronico Piezotron converte il segnale di carica ad alta impedenza emesso da una coppia di elementi in un segnale di tensione. L'uscita di tensione a bassa impedenza riduce al minimo la captazione del rumore ed elimina la necessità di cavi a basso rumore altamente isolati. Questa variante a bassa temperatura, che utilizza un Piezotron specifico, consente di utilizzare il sensore fino a temperature criogeniche di -196°C (-320°F).
Caricamento in corso
Caricamento in corso