Accelerometri IEPE per rotazione laterale, taglio al quarzo / 8840
8840
Gli 8840 sono accelerometri a taglio al quarzo unici nel loro genere, in grado di misurare l'accelerazione rotazionale laterale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Principio piezoelettrico del quarzo a taglio
- Misura le oscillazioni laterali
- Costruzione ermetica
- Leggero e comodo montaggio con foro passante
Il tipo 8840 è un nuovo complemento di sensori a taglio, progettato per rispondere a una forma di oscillazione indotta decisamente diversa. La struttura dell'elemento dell'accelerometro tipo 8840 è tale da consentire all'unità di misurare con precisione la grandezza dell'accelerazione delle oscillazioni indotte lateralmente alla base di montaggio. La tecnologia a taglio di Kistler assicura un'elevata immunità alla deformazione della base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. Le caratteristiche principali sono l'ampia risposta in frequenza, la struttura leggera in titanio, il design ermetico ed elettricamente isolato.
Caricamento in corso
Caricamento in corso