Accelerometri monoasse in miniatura K-Shear, da ±500 g a ±2000 g / 8730B

8730B
La famiglia 8730B è costituita da accelerometri leggeri progettati per gamme di g più elevate e capacità di criogenia.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Modalità di tensione a bassa impedenza
- Elemento sensibile al taglio in quarzo
- Campi di misura: ±500 g, ±1000 g e ±2000 g
- Risposta minima ai transitori termici
- Disponibile opzione elettricamente isolato a terra
- Opzione criogenica disponibile
La serie di accelerometri leggeri 8730B utilizza l'elemento di rilevamento al quarzo K-Shear di Kistler, progettato in modo esclusivo. Il funzionamento in modalità di taglio con piastre di quarzo tagliate con precisione consente agli accelerometri di mostrare una sensibilità bassissima ai transitori termici, alla deformazione di base e al movimento trasversale. Alloggiati in una custodia in titanio sigillata ermeticamente, gli elementi di rilevamento al quarzo offrono un'eccellente stabilità a lungo termine che garantisce misure ripetibili e accurate. L'accelerometro standard 8730B e l'accelerometro a bassa temperatura 8730BxC pesano solo 1,9 grammi, mentre la versione 8730BxI, leggermente più grande e "fuori terra", pesa 2,5 grammi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso