Accelerometri K-Shear General purpose, 25 ... 5000 g, Connettore superiore / 8704B

The Kistler accelerometer with top connector is suitable for structural vibration measurements during NVH testing.

8704B

La famiglia 8704B è costituita da accelerometri generici piccoli e relativamente leggeri per la misurazione delle vibrazioni in un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Modalità a bassa impedenza, in tensione
  • Sforzo di base bassissimo
  • Risposta minima ai transitori termici
  • Connettore superiore
  • Elementi di rilevamento del taglio al quarzo
  • Conformità alla normativa CE
Gli accelerometri con connettore superiore tipo 8704B utilizzano un esclusivo elemento di rilevamento della modalità di taglio costituito da cristalli di quarzo stabili. Gli elementi di rilevamento al quarzo offrono un'eccellente stabilità a lungo termine che garantisce misure accurate e ripetibili per molti anni. Inoltre, il design dell'elemento di taglio garantisce una bassa sensibilità trasversale e un'insensibilità alla deformazione di base e ai transitori termici. Tutte le unità sono sigillate ermeticamente e sono costruite interamente in titanio o in una combinazione di titanio e acciaio inossidabile. Un convertitore di impedenza Piezotron a circuito interno fornisce un alto livello di segnale a bassa impedenza in uscita.
Caricamento in corso
Caricamento in corso