Accelerometri MEMS capacitivi K-Beam per applicazioni a bassa frequenza, 2 ... 200 g / 8316A

8316A
Accelerometri monoassiali ad alta sensibilità e bassa rumorosità che misurano l'accelerazione e le vibrazioni a bassa frequenza nell'asse primario di rilevamento.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campi di misura: ±2, ±10, ±30, ±50, ±100 e ±200 grammi
- Opzioni di uscita: 0±4 V o 2,5±2 V single-ended, 0±4 V o 0±8 V differenziale
- Temperatura di esercizio: -55 ... 125°C (-65 ... 260°F)
- Ingombro 25,4 mm x 21,59 mm (1,00 poll. x 0,85 poll.)
- Ampio intervallo di tensione di alimentazione, 6 ... 50 VDC
- Disponibile nella versione con cavo impermeabile IP68
Gli accelerometri capacitivi della famiglia 8316A utilizzano un elemento di rilevamento a capacità variabile Micro-Electro Mechanical System (MEMS) in silicio. Ogni asse è costituito da una massa inerziale molto piccola e da un elemento di flessione a sbalzo posizionato tra due piastre. Quando la massa si deflette sotto accelerazione, la capacità tra queste piastre cambia. L'eccitazione CA e i circuiti di demodulazione di ampiezza sincrona contenuti nel condizionatore di segnale interno dell'accelerometro forniscono un segnale di uscita analogico proporzionale all'accelerazione applicata. Questo segnale di uscita è scalato come tensione ed è proporzionale all'accelerazione applicata. Esistono tre opzioni di custodia e interfaccia elettrica (AC, TA, TB) che determinano i formati di segnale di uscita disponibili. Questi accelerometri sono alimentati da una singola alimentazione regolata compresa tra 6 e 50 VCC.
Caricamento in corso
Caricamento in corso