Accelerometri ceramici multiuso, leggeri, Cesoia in ceramica, 50 ... 500 g, Connettore laterale / 8776B

8776B
La famiglia 8776B, piccola e leggera, è costituita da accelerometri di misura delle vibrazioni per uso generico con connettore laterale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Risposta ad alta frequenza, alta risoluzione, bassa sensibilità trasversale
- Bassa rumorosità
- Opzione di montaggio adesivo elettricamente isolato da terra
- Cavo integrato da 10 bar disponibile opzione IP68
- Connettore laterale
- Conformità alla normativa CE
La famiglia 8776B è costituita da accelerometri a bassa impedenza, in modalità di tensione, progettati per la misurazione delle vibrazioni in applicazioni a uno o più canali. L'esclusivo design del connettore laterale è robusto e mantiene un'eccellente integrità anche in caso di connessioni ripetute. I componenti dell'elemento sensibile in ceramica sono stati accuratamente progettati per fornire il livello di prestazioni più spesso richiesto nelle misure di vibrazione General purpose. La tecnologia a taglio di Kistler assicura un'elevata immunità alla deformazione di base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. Altre caratteristiche di rilievo sono la risposta ad alta frequenza, la leggerezza e la tenuta ermetica fino a IP68 (10 bar), con l'opzione del cavo integrato. Un'uscita di tensione a bassa impedenza è fornita dal convertitore di impedenza elettronico interno. Questa uscita consente di utilizzare un cavo coassiale economico, garantendo al contempo un'elevata immunità ai disturbi e l'insensibilità al movimento del cavo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso