Accelerometri PiezoStar per crio e alta temperatura, 50 ... 250 g / 8703A

La famiglia 8703A è costituita da accelerometri piccoli e leggeri per la misurazione di urti e vibrazioni in condizioni di temperatura in rapido cambiamento.

8703A

La famiglia 8703A è costituita da accelerometri piccoli e leggeri per la misurazione di urti e vibrazioni in condizioni di temperatura in rapido cambiamento.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Esclusivo elemento di rilevamento PiezoStar
  • Intervallo di temperatura operativa: -55 ... 165°C
  • Sensibilità alle bassissime temperature
  • Gamma di frequenza: 0,5 Hz ... 10 kHz (±5%)
  • Bassa sensibilità alla deformazione di base
  • Conformità alla normativa CE
Il Connettore laterale tipo 8703A è dotato dell'esclusivo elemento sismico PiezoStar di Kistler, che offre un'ampia frequenza operativa e un coefficiente di sensibilità a bassissima temperatura, pari a 0,004%/°C. La famiglia di accelerometri funziona da -55 a 165°C e presenta una bassa sensibilità termica, una bassa deformazione di base e una bassa sensibilità trasversale, riducendo al minimo gli errori di misura. Un circuito interno di conversione di impedenza Piezotron converte la carica sviluppata nell'elemento sismico PiezoStar durante l'urto o la vibrazione in una tensione di uscita. Oltre alla bassissima sensibilità termica, gli accelerometri PiezoStar offrono un'eccellente stabilità e ripetibilità a lungo termine.
Caricamento in corso
Caricamento in corso