Accelerometri piezoelettrici in miniatura, ad alta temperatura (700°C), per il monitoraggio di turbine a gas e la termoacustica / 8211A

Gli accelerometri piezoelettrici del tipo 8211A sono progettati per il monitoraggio permanente delle vibrazioni e per le applicazioni di ricerca e sviluppo con limiti di dimensioni e peso molto severi.

8211A

Gli accelerometri piezoelettrici del tipo 8211A sono progettati per il monitoraggio permanente delle vibrazioni e per le applicazioni di ricerca e sviluppo con limiti di dimensioni e peso molto severi.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Temperatura di esercizio: -55 ... 700°C
  • Temperatura di funzionamento a breve termine: -55 ... 1000°C
  • Massima affidabilità
  • Non piroelettrico
Questi accelerometri piezoelettrici in miniatura sono sensori di temperatura ad alta uscita differenziale per la misurazione delle vibrazioni in ambienti difficili fino a 700°C (fino a 1000°C a breve termine). Per le applicazioni in aree pericolose, il sensore è disponibile con certificazioni Ex-ia a sicurezza intrinseca e Ex-nA non infiammabile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso