Accelerometri ceramici, triassiali, cesoia in ceramica, alta temperatura, modalità di carica / 8248A

Kistler offers triaxial high-temperature accelerometers featuring long-term stability for engine and powertrain NVH testing.

8248A

Progettati per una stabilità a lungo termine e ad alta temperatura di esercizio a 260°C, questi accelerometri piezoelettrici misurano simultaneamente urti e vibrazioni su tre assi ortogonali.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Alta impedenza, modalità di carica
  • Stabilità a lungo termine a temperature elevate
  • Alta temperatura (260°C)
  • Bassa sensibilità trasversale
  • Elemento sensibile al taglio in ceramica
L'accelerometro piezoelettrico triassiale ad alta temperatura Tipo 8248A è alloggiato in un contenitore di forma rettangolare con foro centrale passante per un perfetto orientamento del sensore. Le marcature incise al laser su tutti i lati identificano chiaramente i tre Assi. Un elemento di rilevamento del taglio in ceramica produce un'uscita di carica che può essere facilmente convertita in un segnale di tensione di carica utilizzabile tramite un amplificatore di carica. La tecnologia di taglio di Kistler assicura un'elevata immunità alla deformazione di base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali.
Caricamento in corso
Caricamento in corso