Accelerometri ceramici, modalità di carica, leggeri, cesoia in ceramica, connettore superiore, 2000 g / 8274A

Il modello 8274A è un accelerometro piezoelettrico leggero, perno di montaggio, in modalità di carica, per la misurazione delle vibrazioni general purpose.

8274A

Il modello 8274A è un accelerometro piezoelettrico leggero, perno di montaggio, in modalità di carica, per la misurazione delle vibrazioni general purpose.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Alta impedenza, modalità di carica
  • Elemento sensibile al taglio in ceramica
  • Ampia risposta in frequenza
  • Bassa sensibilità trasversale
  • Leggero
  • Perno di montaggio
Il modello 8274A è un accelerometro piezoelettrico in modalità di carica ad alta impedenza, progettato per misure di vibrazioni in applicazioni da singolo a multicanale. L'esclusivo design del connettore è robusto e mantiene un'eccellente integrità anche in caso di connessioni ripetute. I componenti dell'elemento sensibile in ceramica sono stati accuratamente progettati per fornire il livello di prestazioni più spesso richiesto nelle misure di vibrazione general purpose. La tecnologia a taglio di Kistler assicura un'elevata immunità alla deformazione di base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. Altre caratteristiche di rilievo sono la risposta ad alta frequenza, il peso leggero e la tenuta ermetica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso