Accelerometri triassiali, K-Shear, montaggio con foro passante, 25 ... 500 g / 8792A

La famiglia 8792A è costituita da accelerometri triassiali al quarzo con montaggio con foro passante e funzionalità TEDS.

8792A

La famiglia 8792A è costituita da accelerometri triassiali al quarzo con montaggio con foro passante e funzionalità TEDS.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Modalità di tensione a bassa impedenza
  • Elementi di rilevamento del taglio al quarzo
  • Campi di misura: ±25 g, ±50 g, ±100 g, ±500 g
  • TEDS opzionale
  • Elettricamente isolate
  • Design a basso ingombro
  • Conformità alla normativa CE
Gli accelerometri triassiali a taglio al quarzo del tipo 8792A sono sensori robusti a bassa impedenza in modalità di tensione. Sono disponibili in quattro campi di misura da 25 a 500 g con sensibilità da 10 a 200 mV/g. Il design triassiale consente di misurare simultaneamente urti e vibrazioni su tre assi mutuamente perpendicolari. Il design K-Shear di Kistler offre un'ampia gamma di frequenze operative e una sensibilità estremamente bassa ai transitori termici, alla deformazione di base e all'accelerazione trasversale. I cristalli di quarzo garantiscono una stabilità a lungo termine non ottenibile con altri materiali di rilevamento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso