Accelerometri triassiali, K-Shear, basse e alte temperature, basso ingombro / 8793A

La famiglia 8793A è costituita da accelerometri triassiali al quarzo progettati per applicazioni ad alta e bassa temperatura.

8793A

La famiglia 8793A è costituita da accelerometri triassiali al quarzo progettati per applicazioni ad alta e bassa temperatura.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Modalità di tensione a bassa impedenza
  • Design a basso ingombro
  • Precisione e stabilità del taglio al quarzo
  • Sono disponibili versioni ad alta (165°C, 330°F) e bassa (-195°C, -320°F) temperatura.
  • Conformità alla normativa CE
All'interno dell'alloggiamento degli accelerometri del tipo 8793A si trovano tre elementi al quarzo sensibili al taglio, orientati in modo tale da rispondere solo a una componente di vibrazione che si verifica negli assi x, y e z. Ogni elemento sensibile è collegato internamente a un circuito microelettronico Piezotron che converte il segnale di carica dell'elemento piezoelettrico in un segnale di uscita a bassa impedenza. Gli elementi di rilevamento K-Shear sono sigillati ermeticamente in un alloggiamento in acciaio inossidabile e garantiscono una stabilità a lungo termine, un'ampia gamma di frequenze operative e una sensibilità estremamente ridotta ai transitori termici e all'accelerazione trasversale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso