Accelerometri triassiali, K-Shear, basso ingombro, cavo integrato / 8794A
8794A
Il tipo 8794A è un accelerometro triassiale al quarzo dotato di cavo integrato e in grado di funzionare a temperature più elevate.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Modalità di tensione a bassa impedenza
- Design a basso ingombro
- Precisione e stabilità del taglio al quarzo
- Versione ad alta temperatura disponibile (165°C, 330°F)
- Conformità alla normativa CE
Gli accelerometri triassiali del tipo 8794A misurano urti e vibrazioni su tre assi mutuamente perpendicolari. I loro elementi sensibili al quarzo sono contenuti in un unico pacchetto piatto e alloggiati in una custodia in acciaio inossidabile saldata, con il cavo integrato sigillato con resina epossidica alla custodia. Il design K-Shear di Kistler offre un'ampia gamma di frequenze operative e una sensibilità estremamente ridotta ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. Gli elementi di rilevamento al quarzo garantiscono una stabilità a lungo termine e sono superiori ad altri materiali di rilevamento. I fili dei cavi sono saldati ai terminali esterni alla custodia e coperti da un coperchio antistrappo stampato in resina epossidica. Questo collegamento elettrico offre i vantaggi di un cavo integrato, ma consente di sostituire i fili di uscita danneggiati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso