Accelerometri triassiali capacitivi MEMS K-Beam per applicazioni a bassa frequenza, 2 ... 200 g / 8396A

8396A
Accelerometri triassiali ad alta sensibilità e bassa rumorosità che misurano simultaneamente l'accelerazione e/o la vibrazione a bassa frequenza su tre assi reciprocamente perpendicolari (x, y, z).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campi di misura: ±2, ±10, ±30, ±50, ±100 e ±200 grammi
- Opzioni di uscita: 0±4 V o 2,5±2 V single ended, 0±4 V o 0±8 V differenziale
- Temperatura di esercizio: -55 ... 125°C (-65 ... 260°F)
- Cubo piccolo, massa 30 g
- Ampio intervallo di tensione di alimentazione, 6 ... 50 VDC
- Disponibile nella versione con cavo impermeabile IP68
La famiglia di accelerometri triassiali capacitivi tipo 8396A utilizza un elemento di rilevamento a capacità variabile in silicio Micro-Electro-Mechanical System (MEMS). L'elemento di rilevamento di ciascun asse è costituito da una massa inerziale molto piccola e da un elemento di flessione a sbalzo posizionato tra due piastre. Quando la massa si deflette sotto l'accelerazione, la capacità tra queste piastre cambia. L'eccitazione CA e i circuiti di demodulazione di ampiezza sincrona contenuti nel condizionatore di segnale interno dell'accelerometro forniscono un segnale di uscita analogico proporzionale all'accelerazione applicata. Questo segnale di uscita è scalato come una tensione proporzionale all'accelerazione applicata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso