Accelerometri triassiali IEPE, elettricamente isolato da terra, alta sensibilità, Cesoia in ceramica, 5 ... 50 g / 8762A

La famiglia 8762A è costituita da accelerometri triassiali ad alta sensibilità per applicazioni di analisi modale.

8762A

La famiglia 8762A è costituita da accelerometri triassiali ad alta sensibilità per applicazioni di analisi modale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Modalità di tensione a bassa impedenza
  • Sensore di taglio a forma di cubo, in ceramica
  • Campi di misura: ±5 g, ±10 g, ±50 g
  • Risposta transitoria termica ultrabassa
  • TEDS opzionale
  • Durevole alloggiamento in alluminio anodizzato duro, elettricamente isolato da terra
  • Conformità alla normativa CE
Gli accelerometri del tipo 8762A sono elementi di sensori a taglio anulari unici nel loro genere, caratterizzati da una risposta ai transitori termici estremamente bassa, un'elevata immunità alla deformazione di base e all'accelerazione trasversale. L'avanzato design dell'Amplificatore di carica ibrido fornisce un'eccezionale risposta di fase e un'ampia gamma di frequenze operative. Il leggero alloggiamento in alluminio è sigillato con resina epossidica e rivestito con anodizzazione dura per garantire l'isolamento da terra. Ciascuno dei tre elementi di rilevamento è collegato internamente a un circuito microelettronico che converte la carica degli elementi piezoelettrici in ceramica in un segnale di tensione di alto livello utilizzabile con un'uscita a bassa impedenza.
Caricamento in corso
Caricamento in corso