Accelerometri triassiali IEPE, miniatura, Cesoia in ceramica, 50 ... 2000 g / 8763B

8763B
Caratteristiche/vantaggi principali
- 3 x 5 - 40 fori filettati per facilitare il montaggio
- M4,5 e 1/4 - 28, opzioni di connettore a 4 pin
- Uscita di tensione (IEPE)
- Campi di misura ±50, 100, 250, 500, 1000 e 2000 g
- Opzione TEDS
- Opzione cavo integrato impermeabile IP68 (fino a 16 bar)
- Conformità alla normativa CE
La famiglia 8763B è costituita da accelerometri triassiali IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric) che consentono di misurare le vibrazioni sugli assi x, y e z. Questi accelerometri sono caratterizzati dalla tecnologia Kistler shear element, che garantisce un'elevata immunità alle deformazioni di base. La struttura in titanio saldato offre un alloggiamento ermetico e leggero. È disponibile un cavo integrato in silicone per prove di vibrazione impermeabili fino a 16 bar. Oltre al montaggio adesivo, il tipo 8763B dispone di 3 fori filettati 5-40 per opzioni di montaggio flessibili, che consentono anche la calibrazione su ciascun asse ortogonale.
I tre fori filettati 5-40 possono essere utilizzati anche per la calibrazione?
Sì, i fori filettati servono anche come fissaggio affidabile per la calibrazione di ciascun asse ortogonale.
Qual è la lunghezza massima del cavo dei sensori IEPE?
I sensori elettricamente isolati e differenziali sono preferibili per applicazioni con cavi di lunghezza elevata.
La lunghezza massima del cavo può essere calcolata come segue: I = 2 * π * f * C * E (I = corrente in ampere, f = frequenza in Hz, C = Capacità in Farad (tipicamente 98 pF/m), E = uscita in Volt, picco)