Accelerometri triassiali IEPE, Foro passante centrale, Cesoia in ceramica, 50 ... 2000 g / 8764B

8764B
La famiglia 8764B è costituita da accelerometri triassiali in miniatura, con foro centrale da 6 grammi e campi di misura di ±50, ±100, ±250, ±500, ±1000 e ±2000 grammi.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Facile orientamento dei connettori
- M4,5 e 1/4 - 28, opzioni di connettore a 4 pin
- Uscita di tensione
- elettricamente isolate
- Opzione TEDS
- Conformità alla normativa CE
La famiglia 8764B è costituita da accelerometri triassiali IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric) che consentono di misurare le vibrazioni su tre assi mutuamente perpendicolari: x, y e z. Il tipo 8764B è dotato di tecnologia Kistler a elementi di taglio, che garantisce un'elevata immunità alle deformazioni di base. Questi accelerometri utilizzano una struttura in titanio saldato per garantire massa ed ermeticità ridotte e un connettore a 4 pin standard del settore, oltre a connettori a 4 pin in miniatura per ridurre la massa. La base in alluminio anodizzato garantisce l'isolamento a terra dalle superfici di montaggio. Il tipo 8764B ha un montaggio con foro centrale che consente una flessibilità di orientamento del cavo a 360° e un'ampia scelta di posizioni di montaggio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso