Accelerometri triassiali IEPE, a taglio in ceramica, alta sensibilità, 5 ... 50 g / 8788A

8788A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Bassa impedenza, modalità tensione
- Elemento sensibile al taglio in ceramica
- Alta sensibilità; risoluzione inferiore a 0,1 mg
- Campi di misura: 5, 10, 50 g
- Opzioni TEDS disponibili
- Opzione IP68 con cavo integrato da 10 bar
I modelli 8788A sono accelerometri triassiali miniaturizzati e leggeri che riducono il carico di massa sulle strutture a pareti sottili, importanti per le applicazioni modali multicanale o per le misure di vibrazione in generale.
Qual è la differenza fondamentale tra gli accelerometri ad alta sensibilità tipo 8740A e 8788A?
L'8740A è un accelerometro IEPE a singolo asse, mentre l'8788A è un accelerometro triassiale.
Quali sono i vantaggi del nuovo accelerometro IEPE 8788A rispetto alla versione precedente?
L'accelerometro IEPE 8788A ha una soglia di rumore più bassa e utilizza un elemento di rilevamento del taglio che lo rende molto più robusto.
L'accelerometro ad alta sensibilità Tipo 8788A può essere utilizzato per applicazioni subacquee?
Sì, se si sceglie la versione con cavo integrato (indicata con "SP" alla fine del numero del tipo). Ogni accelerometro 8788A...SP viene testato per l'impermeabilità al momento della produzione.
Quali sono i vantaggi di scegliere l'opzione TEDS per l'accelerometro tipo 8788A?
L'opzione TEDS per l'accelerometro 8788A consente di collegare il sensore direttamente a un DAQ, senza dover inserire i dati delle specifiche.
In quali applicazioni può essere utilizzato l'accelerometro 8788A?
L'accelerometro 8788A può essere utilizzato in diverse applicazioni, tra cui l'analisi modale, la misurazione NVH e i test microg.
L'accelerometro 8788A può essere utilizzato nello spazio?
Sì, grazie alla sua chiusura ermetica, l'accelerometro 8788A ha un basso livello di degassamento e può essere utilizzato in modo sicuro nel vuoto.
Quali sono i vantaggi del montaggio dell'accelerometro 8788A con un perno?
L'utilizzo di un perno di montaggio con l'accelerometro Tipo 8788A può garantire una risposta in frequenza il più possibile elevata.