Accelerometri triassiali IEPE in miniatura per alte temperature, PiezoStar, montaggio con foro passante / 8765A

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A

8765A

Il modello 8765A è un accelerometro triassiale elettricamente isolato, montato con foro centrale e con una sensibilità molto bassa alle variazioni di temperatura.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Uscita di tensione a bassa impedenza
  • Elemento sensibile PiezoStar
  • Funzionamento ad alta temperatura
  • Variazioni di sensibilità molto basse rispetto alla temperatura
  • Bassa sensibilità alla deformazione di base
  • Conformità alla normativa CE
Il modello 8765A è un accelerometro triassiale IEPE in miniatura progettato per applicazioni ad alta temperatura. Il design triassiale permette di misurare simultaneamente urti e vibrazioni su tre Asse perpendicolari. Il design dell'elemento PiezoStar offre un'ampia gamma di frequenze operative e una sensibilità estremamente ridotta ai transienti termici. Questi accelerometri funzionano da -55 ... 165°C (-65 ... 330°F) utilizzando un involucro saldato ermetico ed elettricamente isolato da terra con un connettore miniaturizzato a 4 pin isolato in ceramica per misure affidabili e stabilità a lungo termine, soprattutto a temperature operative più elevate. Gli accelerometri 8765A utilizzano inoltre una microelettronica ibrida integrale ad alto guadagno che offre una variazione di sensibilità molto bassa nell'intervallo di temperatura operativa rispetto agli elementi al quarzo e in ceramica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso