Accelerometri triassiali IEPE, Miniatura, cristallo PiezoStar / Z22198

Z22198
Caratteristiche/vantaggi principali
- Massa ridotta di 0,9 grammi e dimensioni in miniatura di un cubo da 6 mm
- Campo di misura di 1000 g, 500 g, 250 g, 100 g
- Larghezza di banda di frequenza estremamente ampia, da 0,8 a 10900 Hz (±5%)
- Minimo spostamento della sensibilità termica grazie alla tecnologia del cristallo PiezoStar® di Kistler
- Bassa rumorosità anche in presenza di elevate interferenze elettromagnetiche grazie all'isolamento interno a terra
- Ampio intervallo di temperatura: da -55 a +125°C (da -67 a +257°F)
- Swiss Made - massima qualità e prestazioni
Questi accelerometri triassiali IEPE in miniatura sono progettati per prove strutturali, ad esempio su satelliti, schede stampate e componenti con spazio di montaggio limitato. L'elemento di rilevamento PiezoStar® integrato garantisce uno spostamento della sensibilità termica molto basso. Questo elemento di rilevamento unico è combinato con un'elettronica a bassa rumorosità per fornire un'ampia larghezza di banda in frequenza. L'accelerometro è isolato internamente a terra per garantire prestazioni a basso rumore anche in presenza di elevate interferenze elettromagnetiche, ad esempio nei motori elettrici. Inoltre, l'alloggiamento in titanio saldato combina robustezza e leggerezza. Il cavo integrato è collegato al sensore mediante una tecnologia brevettata, che combina robustezza e maneggevolezza per le installazioni più complesse. Il cavo è dotato di un connettore standard industriale a quattro pin (1/4-28 UNF pos.).