Accelerometro IEPE, orientabili, Cesoia in ceramica, 50 g / 8775A

8775A
Caratteristiche/vantaggi principali
- IEPE, intervallo ±50 g
- Può essere orientato in qualsiasi direzione
- Costruzione ermetica in titanio
- Elemento sensibile al taglio in ceramica
- Opzione TEDS
- Opzione cavo integrato impermeabile IP68 (fino a 16 bar)
- Conformità alla normativa CE
Il modello 8775A è un accelerometro IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric) leggero ad asse singolo che consente di misurare le vibrazioni su un asse. Il design leggero dell'8775A riduce l'effetto del carico di massa sulle strutture di prova. L'8775A utilizza la tecnologia degli elementi a taglio Kistler, che garantisce un'elevata immunità alla deformazione di base. La struttura in titanio saldato offre un alloggiamento ermetico e leggero. È disponibile un cavo integrato in silicone per prove di vibrazione impermeabili fino a 16 bar. Il modello 8775A può essere montato in modo adesivo o fissato al blocco di montaggio in Delrin 8475K01. L'uso del blocco di montaggio in Delrin per montare il Tipo 8775A riduce la risposta in frequenza superiore del sensore. L'accelerometro Tipo 8775A è unico nel suo genere per la capacità di essere orientato in qualsiasi direzione. Se usato in combinazione con il blocco di montaggio 8745K01, il tipo 8775A può essere orientato liberamente in qualsiasi direzione perpendicolare al connettore coassiale 10-32, con la vibrazione misurata nella direzione della freccia incisa sulla superficie del sensore.
Qual è la lunghezza massima del cavo dei sensori IEPE?
I sensori elettricamente isolati e differenziali sono preferibili per applicazioni con cavi di lunghezza elevata.
La lunghezza massima del cavo può essere calcolata come segue: I = 2 * π * f * C * E (I = corrente in ampere, f = frequenza in Hz, C = Capacità in Farad (tipicamente 98 pF/m), E = uscita in Volt, picco)