Accelerometri in modalità di carica, Cesoia in ceramica, campo di misura: -20000 ... 30000 g / 8044
8044
Il tipo 8044 è un Accelerometro in modalità di carica che utilizza un elemento di compressione al quarzo progettato per ambienti a bassa e alta temperatura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Modalità di carica ad alta impedenza
- Ampio campo di misura
- Elemento stabile al quarzo
- Pacchetto leggero e in miniatura
Gli accelerometri tipo 8044 misurano shock meccanici fino a 30000 g. La struttura stabile dell'elemento al quarzo, con una frequenza di risonanza di 90 kHz, garantisce misure accurate e consente all'unità di subire urti elevati e ripetuti senza praticamente alcuno spostamento dello zero. All'interno dell'alloggiamento sigillato si trova un gruppo piezoelettrico costituito da una massa sismica precaricata su una pila di elementi al quarzo. A causa della quantità di precarico sulla pila di quarzo, l'accelerometro può sopportare più accelerazioni in una direzione che nell'altra. Pertanto, non deve essere esposto ad accelerazioni superiori a quelle specificate nella sua direzione negativa (forza diretta attraverso il connettore verso la base).
Caricamento in corso
Caricamento in corso