Accoppiatori per emissione acustica, Piezotron, 1 canale / 5125C

Gli Accoppiatori AE-Piezotron della famiglia Tipo 5125C elaborano i segnali di uscita ad alta frequenza dei sensori di Emissione acustica Kistler Tipo 8152C.

5125C

Gli Accoppiatori AE-Piezotron della famiglia Tipo 5125C elaborano i segnali di uscita ad alta frequenza dei sensori di Emissione acustica Kistler Tipo 8152C.
Main features / advantages
  • Sensore di emissione acustica piezotron amplificatore ad alta frequenza
  • Custodia robusta, struttura a prova di vibrazioni
  • Protezione IP57
  • La famiglia 5125C0 è conforme alla direttiva ATEX 94/9/CE Ex ll 1GD e II 3G EN 60079-11 Ex ia IIC T6 e EN 60079-15 Ex nA llC T6.
  • Guadagno selezionabile: x1, x10, x100, x1000 (per i tipi 5125C2 e 5125C3)
  • Costante di tempo selezionabile: 0,12, 1,2, 12, 25 ms (per i tipi 5125C2 e 5125C3)
  • Filtri selezionabili: 1 ... 1000 kHz (per i tipi 5125C2 e 5125C3)
Questi Accoppiatori AE-Piezotron con convertitori RMS e interruttori di allarme integrati sono stati progettati appositamente per l'elaborazione dei segnali di emissione sonora ad alta frequenza dei sensori AE-Piezotron di Kistler. Nel caso dei tipi standard 5125C2 e 5125C3, l'unità viene fornita con un guadagno impostato su x10, mentre il guadagno può essere impostato dall'utente con ponticelli su x1, x100 o x1000 a seconda dell'ampiezza del segnale. Nel caso della versione IS/ATEX, questo deve essere configurato al momento dell'ordine e non può essere modificato in seguito. L'amplificatore dispone di due serie di filtri del secondo ordine collegati tra loro, con un filtro passa-alto da 50 kHz e un filtro passa-basso da 1 MHz. Nei modelli standard 5125C2 e 5125C3, i filtri passa-basso e passa-alto possono essere modificati inserendo filtri alternativi. La costante di tempo di integrazione del convertitore RMS può essere selezionata liberamente dall'utente e il valore predefinito è di 1,2 ms. Nel caso della versione ATEX/IS, la costante di tempo RMS deve essere configurata al momento dell'ordine e non può essere modificata dall'utente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso