Accoppiatori per piezotroni da laboratorio (IEPE) per funzionamento a batteria e a rete, a 1 canale / 5118B

5118B
Questo Accoppiatore Piezotron (IEPE) da laboratorio a 1 canale può funzionare sia con batterie che con alimentazione CA ed è adatto al funzionamento di sensori Piezotron (IEPE).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alimentazione a batterie integrate, alimentatore CA o qualsiasi fonte di tensione CC
- Indicatore di tensione di bias tramite LED (ok, cortocircuito, interruzione)
- Guadagno e filtri passa-alto commutabili
- Filtri passa-basso di tipo Spina
Il modello 5118B è un Accoppiatore Piezotron (IEPE) a canale singolo che fornisce l'eccitazione a corrente costante richiesta dai sensori a bassa impedenza, in modalità di tensione con elettronica incorporata (sensori Piezotron (IEPE)). L'alimentazione del sensore è fornita dallo stesso cavo bifilare che fornisce il segnale di uscita a bassa impedenza. Il modello 5118B disaccoppia la tensione di polarizzazione CC dal segnale di uscita e fornisce una sorgente di corrente costante da 2 mA. Gli indicatori di polarizzazione visualizzano le condizioni del sensore e del cavo (ok, cortocircuito, interruzione). I guadagni degli amplificatori di 1x, 10x e 100x sono selezionabili da un interruttore sul pannello frontale. Le frequenze di taglio del filtro passa-alto (-3 dB) 0,006 e 0,03 Hz sono anch'esse selezionabili da un interruttore sul pannello frontale. Per limitare la risposta in frequenza dell'amplificatore, sono disponibili filtri passa-basso di tipo Spina. Questi filtri passa-basso possono essere utilizzati per attenuare le frequenze indesiderate e/o per migliorare il rapporto segnale/rumore. L'Accoppiatore Piezotron (IEPE) tipo 5118B trasmette un avviso acustico di batteria scarica con un suono intermittente. La durata della batteria è di circa 12 ore con una corrente del sensore di 2 mA. L'alimentazione dell'Accoppiatore può essere fornita da tre fonti: quattro batterie AA da 1,5 V, alimentazione a corrente alternata tramite un adattatore di rete o una fonte di corrente continua regolata da 6 a 28 V CC.
Caricamento in corso
Caricamento in corso