Accoppiatori per piezotroni da laboratorio (IEPE) per funzionamento a rete, 16 canali / 5148

Questo Accoppiatore Piezotron (IEPE) da laboratorio a 16 canali è alimentato da un alimentatore CA ed è adatto al funzionamento dei sensori Piezotron (IEPE).

5148

Questo Accoppiatore Piezotron (IEPE) da laboratorio a 16 canali è alimentato da un alimentatore CA ed è adatto al funzionamento dei sensori Piezotron (IEPE).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Alimentato da un alimentatore CA o da una qualsiasi sorgente di tensione CC
  • Monitoraggio della catena di misura con indicazione dello stato tramite LED
  • Connettori BNC di ingresso e uscita sul pannello posteriore, connettori BNC di uscita sul pannello anteriore
  • Montabile in un rack standard da 19 pollici
Il modello 5148 è un Accoppiatore Piezotron (IEPE) a 16 canali che fornisce un'eccitazione a corrente costante per i sensori Piezotron (IEPE). Ogni canale è dotato di un LED individuale per monitorare l'integrità del circuito. Il pannello frontale comprende connettori di uscita BNC, mentre il pannello posteriore comprende connettori BNC di ingresso e di uscita. L'Accoppiatore a 16 canali può essere alimentato con l'alimentatore CA in dotazione o con una qualsiasi sorgente di tensione CC (da 8 a 20 V CC). L'accoppiatore può essere montato in un rack standard da 19 pollici utilizzando le staffe di montaggio in dotazione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso